TP057GTV/900330004 S00075 - Panel-PC
2400683

Panel-PC med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analog-resistiv (Polyester)), 640 x 480 pixlar (VGA), 262144 färger, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 och programvara: öppen plattform. (Bussystem: utan)
Reservdelsartikel: 2404318/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

Produktdetaljer







Kompatibla produkter