TTC-6P-4X1-24-I-P
-
Skyddsplugg
1362692
Skyddsplugg med integrerad statusindikering på modulen för fyra signalledare med gemensam referenspotential. Märkspänning: 24 V AC/DC
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Effektivt platsutnyttjande: det smalaste jackbara överspänningsskyddet för applikationer med 4 ledare
Enkel funktionsövervakning: på plats eller valfritt via fjärrindikering med optisk övervakning utan någon extra ansträngning
Underhåll utan att påverka signalen: byte av överspänningsskyddsmodulen utan att påverka mätsignalen
Flexibelt val: anslutning med push-in eller skruv