PT 2X1-12DC-ST
-
Skyddsplugg
2856074
Skyddsplugg för baselement, grov- och finskydd för två signalledare med gemensam referenspotential, längsspänningsgrovskydd till jord. Utförande: 12 V DC
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Produkttyp | Överspänningsskydd för MSR-teknik |
Produktfamilj | PLUGTRAB PT |
IEC provklass | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE avledarklass | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Konstruktion | Stickkontakt |
Skydd kan kontrolleras med CHECKMASTER från programvarurevision: | från SW-Rev. 1.00 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkspänning UN | 12 V DC |
Anslutningstyp | Skruvanslutning (i kombination med baselement) |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,8 Nm |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Måttskiss |
|
Bredd | 17,5 mm |
Höjd | 44,8 mm |
Djup | 51,7 mm |
Delningsenhet | 1 MOD |
Bredd komplett modul | 17,7 mm |
Höjd komplett modul | 90 mm |
Djup komplett modul | 65,5 mm |
Färg | svart (RAL 9005) |
kopparfärgad | |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kåpans material | PA 6.6 |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Kraftriktning | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maximal kontinuerlig spänning UC | 13 V DC |
9 V AC | |
Märkström | 300 mA (45 °C) |
Aktiv driftsström IC vid UC | ≤ 5 µA |
Skyddsledarström IPE | ≤ 1 µA (med PT 2X1+F-BE) |
≤ 10 µA (direkt jordning) | |
Märkavledarstötström In (8/20) µs (tråd-jord) | 10 kA |
Impulsavledningsström limp (10/350) µs | 2,5 kA (per serie) |
Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Avledarstötström Imax (8/20) µs maximalt (ledare-jord) | 10 kA |
Märkimpulsström Ian (10/1000)µs (ledare-jord) | 67 A |
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-jord) spike | ≤ 23 V |
≤ 600 V (med PT 2X1+F-BE) | |
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-jord) statisk | ≤ 18 V |
Restspänning vid In (ledare-jord) | ≤ 18 V |
Restspänning vid Ian (10/1000) µs (ledare-jord) | ≤ 23 V |
Skyddsnivå Up (kabelfläta-jord) | ≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Funktionstid tA (ledare-jord) | ≤ 1 ns |
Kabelförlust aE, osym. | 0,5 dB (≤ 600 kHz) |
Gränsfrekvens fg (3 dB), asymm. (PE) i 50 Ohm-system | typ. 3 MHz |
Kapacitet (ledare-jord) | 1,5 nF |
Motstånd per krets | 4,7 Ω (1-2/5-6/7-8/11-12) |
Signalering överspänningsskydd defekt | inga |
Nödvändig försäkring maximal | 315 mA (T) |
Stötströmskapacitet (ledare-jord) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
VDE avledarklass | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Standarder Specifikation informationsteknik | |
Normer/föreskrifter | IEC 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
UL 497B | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
UL 497B | |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-21 |
Anmärkning | 2000 |
Monteringssätt | på baselement |
Artikelnr | 2856074 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CL2111 |
Produktnyckel | CL2111 |
Katalogsida | Sida 134 (C-4-2019) |
GTIN | 4017918599171 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 20,43 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 16,27 g |
Tullnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | c4536a30-742b-411b-bab4-305117e4bf11 |
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel testning och dokumentation med CHECKMASTER 2 tack vare jackbara skyddsmoduler
Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj
Signalen påverkas inte vid underhåll tack vare att skyddskontakterna jackas och dras ur impedansneutralt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge