Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PLT-SEC-T3-60-FM-PT - Överspänningsskyddsenhet typ 3
2907926
E-nummer: 5271197

Överspänningsskydd, typ 3, består av skyddskontakt och grunddel, med integrerad statusindikering och fjärrindikering för enfasiga elnät. Märkspänning: 60 V AC/DC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Serie med universella överspänningsskydd med optimal energetisk koordination från blixtströmavledare till apparatskydd
Enkelt underhåll tack vare konsekvent jackbara skyddsmoduler
Hela tiden informerad tack vare mekanisk-optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt
Tack vare skruvanslutning och push-in-anslutning går det att välja den anslutningsteknik som passar bäst
Ett optimalt skydd av den industriella strömförsörjningen innebär högre livslängd och tillgänglighet för anläggningen