MNT-1 E
-
Överspänningsskyddsenhet typ 3
2882239
Adapter med överspänningsskydd för nätuttag, optisk power- och defektindikering.
Produktdetaljer
Produkttyp | Apparatskydd |
Produktfamilj | MAINTRAB |
Konstruktion | Adapter |
Landsspecifikt användbar i | E, P |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk |
IEC provklass | III |
T3 | |
EN typ | T3 |
Bredd | 63 mm |
Höjd | 79 mm |
Djup | 75,5 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Kåpans material | PA |
Kraftriktning | L(N)-PE |
Märkfrekvens fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Maximal kontinuerlig spänning UC (L-N) | 275 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning UC (L-PE) | 360 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning UC (N-PE) | 360 V AC |
Nominell belastningsström IL | 16 A (30 °C) |
Skyddsledarström IPE | ≤ 1 µA |
Nominell avledningsström In (8/20) µs | 3 kA |
Märkavledningsström In (8/20) μs (L-N) | 3 kA |
Märkavledningsström In (8/20) µs (L-PE) | 3 kA |
Märkavledningsström In (8/20) μs (N-PE) | 3 kA |
Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 8 kA (> 100x 1 kA) |
Energiabsorption symmetrisk | 140 J (L-N) |
Energiabsorption osymmetrisk | 220 J (L(N)-PE) |
Skyddsnivå Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
≤ 1 kV (vid 1 kA (8/20 μs)) | |
Skyddsnivå Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
Skyddsnivå Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tillslagstid tA (L-N) | ≤ 25 ns (L-N) |
Tillslagstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns (L, N-PE) |
Nödvändig försäkring maximal | 16 A (gL/C) |
Kortslutningshållfasthet IP vid max. säkring (effektiv) | 3 kA |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 (petskydd) |
Drifttemperatur | -25 °C ... 75 °C |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 |
Standarder | |
Normer/föreskrifter | IEC 61643-1 |
EN 61643-11/A11 | |
IEC 60884-1 | |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-11/A11 |
Anmärkning | 2007 |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-1 |
Anmärkning | 2005 |
Standarder/föreskrifter | VDE 0620-1 |
Anmärkning | 2005 |
Standarder/föreskrifter | SEK SS 428 08 34 |
Anmärkning | 2004 |
Monteringssätt | Jackning i nätuttag |
Artikelnr | 2882239 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Produktnyckel | CL1421 |
GTIN | 4046356073523 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 153,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 101,55 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge