VAL-US-277/80/1+0-FM - Överspänningsskydd
2910377

Överspänningsskydd, UL-listat typ 1 och IEC typ 2, enkanaligt med fjärrsignalkontakt, för 277 V AC.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Med potentialfri fjärrindikeringskontakt
Genomgående jackbart mellanskydd typ 2
Optisk, mekanisk statusindikering för de enskilda avledarna
Flerkanaligt typ 2-skydd
Mekanisk kodning av alla anslutningspunkter
Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
Avskiljning på varje enskild kontakt
Kontaktens har säkert fäste vid höga blixtströmbelastningar och starka vibrationer tack vare en ny låsanordning