PV-SET-12ST-1000/F-M-SPD-SD-SC
-
Överspänningsskydds-enhet set
2801304
Överspänningsskydd i IP65 kapsling för en växelriktares DC-sida för tolvradiga sollcellsanläggningar upp till 1000 V DC och Modbus-kommunikation. Med övervakningssystem (SCK-M), en DC-säkerhetsbrytare och säkringshållare för L+ och L-.
Produktdetaljer
IEC provklass | PV T1 |
PV T2 | |
EN typ | T1 + T2 |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | II |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkspänning UN | 830 V DC |
Märkström IN | 8,5 A DC (per rad) |
Säkring | Midget / 10,3 x 38 (max. 2,5 W förlusteffekt) |
Indikering/fjärrindikering | |
Kopplingsfunktion | Omkopplare, 1-polig |
Maximal driftspänning Umax AC | 250 V AC |
Maximal driftspänning Umax DC | 30 V DC |
Maximal driftström Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
1,5 A DC (30 V DC) |
Anslutningstyp | MC 1,5/3 |
Skruvgänga | M2 |
Åtdragningsmoment min | 0,25 Nm |
Åtdragningsmoment | 4 lbf-in. (UL) |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Ledararea flexibel min | 0,14 mm² |
Ledararea flexibel max. | 1,5 mm² |
Ledararea styv min | 0,14 mm² |
Ledararea styv max | 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 30 ... 14 (UL) |
Måttskiss |
|
Bredd | 960 mm |
Höjd | 440 mm |
Djup | 179 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Material lock | Polykarbonet glasfiberförstärkt |
Kåpans material | Polykarbonat glasfiberförstärkt |
Skyddsledarström IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
≤ 20 µA (1000 V) | |
Standby-effektförbrukning PC | ≤ 25 mW |
Nominell avledningsström In (8/20) µs | 15 kA |
Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 30 kA |
Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Total avledarstötström ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Skyddsnivå Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
Skyddsnivå Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
Tillslagstid tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
Lastbrytare likspänningssida (DC) | |
Mät-stötspänningshållfasthet Uimp | 8 kV |
Kortslutningsström ISCSTC | 8,5 A DC |
Maximal avledningsström Imax (8/20) µs | 30 kA |
Tillslagstid tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Total avledarstötström ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Nominell avledningsström In (8/20) µs | 15 kA |
Maximal kontinuerlig spänning UCPV | 1000 V DC |
Kortslutningshållfasthet ISCPV | 10,6 A DC (per rad) |
Skyddsledarström IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
≤ 20 µA (1000 V) | |
Skyddsnivå Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
Skyddsnivå Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
Standby-effektförbrukning PC | ≤ 25 mW |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP65 | |
Slagtålighet | IK08 |
Miljövillkor | A, B |
Drifttemperatur | -20 °C ... 45 °C |
Standarder/föreskrifter | EN 61439-2 |
Standarder/föreskrifter | EN 50539-11 |
Anmärkning | Överspänningsskydd |
Monteringssätt | Väggmontering |
Artikelnr | 2801304 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Produktnyckel | CL132E |
GTIN | 4046356755375 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 23,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 18 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge