WT-RJ 45-2/ISDN1/B
-
Överspänningsskydd
2809827
RJ45 anslutningsdosa (dubbel), infälld, med överspänningsskydd för ISDN So-bussgränssnitt
Produktdetaljer
IEC provklass | C2 + C3 |
VDE avledarklass | C2 + C3 |
Konstruktion | Vägguttag för infälld montering |
Märkspänning UN | 50 V DC (S0-fantomspänning) |
Anslutningstyp | skruvanslutning & RJ12 |
Skruvgänga | M2/M3 |
Ledararea flexibel min | 0,1 mm² |
Ledararea flexibel max. | 1 mm² |
Ledararea styv min | 0,14 mm² |
Ledararea styv max | 1,5 mm² |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Kraftriktning | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maximal kontinuerlig spänning UC (ledare-jord) | 6,2 V DC |
Aktiv driftsström IC vid UC | ≤ 300 µA |
Skyddsledarström IPE | ≤ 4 µA |
Märkavledningsström In (8/20) µs (ledare-ledare) | 350 A |
Märkavledarstötström In (8/20) µs (tråd-jord) | 5 kA |
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-ledare) spike | ≤ 12 V |
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-jord) spike | ≤ 450 V |
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-ledare) statisk | ≤ 12 V |
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-jord) statisk | ≤ 450 V |
Restspänning vid In (ledare-ledare) | ≤ 33 V |
Restspänning vid In (ledare-jord) | ≤ 45 V |
Skyddsnivå Up (kabelfläta-kabelfläta) | ≤ 45 V |
Skyddsnivå Up (kabelfläta-jord) | ≤ 450 V |
Funktionstid tA (ledare-ledare) | ≤ 500 ns |
Funktionstid tA (ledare-jord) | ≤ 100 ns |
Kabelförlust aE, sym. | 0,1 dB (upp till 10 MHz 100-Ω-system) |
Gränsfrekvens fg (3 dB), symm. i 100 Ohm-system | 80 MHz |
Kapacitet (ledare-ledare) | ≤ 20 pF (1 MHz) |
Kapacitet (ledare-jord) | ≤ 20 pF (1 MHz) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
VDE avledarklass | C2 + C3 |
Standarder Specifikation informationsteknik | |
Normer/föreskrifter | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 |
Monteringssätt | UP/kanalinbyggnad |
Artikelnr | 2809827 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Produktnyckel | CL3231 |
Katalogsida | Sida 123 (TT-2002) |
GTIN | 4017918076498 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 125,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 125,4 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge