VAL-SQ SE 200-277/480Y /D - Överspänningsskydd-utbytesmodul typ 2
2800400

Överspänningsskydd för 277/480 V AC-stjärnkonfigurationer, som vanligtvis används för att skydda servisledningen. Kopplingsskåpet med NEMA-klassificering omfattar en monitor med överspänningsmätare, status-LED:er och akustiskt larm med möjlighet till fjärrövervakning. Hybrid Sine Wave Tracking ger ett 200 kA-överspänningsskydd.

Produktdetaljer







Fördelar

UL 1449, 3. utgåvan, september 2009
Filter för Sine Wave Tracking
Skydd (tillval) med 10 driftsätt för känslig elektronik