UBK 2-500
-
Överspänningsskydd
2798530
DIN-skenemodul med överspänningsgrovskydd för två signalledare. Självkontakterade skyddsledarfot för montering på NS 32 eller NS 35/7,5, kapslingsbredd: 17,5 mm. Utförande: 500 V AC
Produktdetaljer
Produkttyp | Överspänningsskydd för MSR-teknik |
Produktfamilj | SURGETRAB |
IEC provklass | C2 |
D1 | |
Konstruktion | Modul för DIN-skenor i ett stycke |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkspänning UN | 500 V AC |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Måttskiss |
|
Bredd | 17,5 mm |
Höjd | 90 mm |
Djup | 46 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
Delningsenhet | 1 MOD |
Färg | svart (RAL 9005) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
Kåpans material | PA 6.6 |
Kraftriktning | Line-Earth Ground |
Maximal kontinuerlig spänning UC | 500 V AC |
Märkström | 2 A |
Aktiv driftsström IC vid UC | ≤ 1 µA |
Skyddsledarström IPE | ≤ 1 µA |
Märkavledningsström In (8/20) µs (ledare-ledare) | 10 kA |
Märkavledarstötström In (8/20) µs (tråd-jord) | 10 kA |
Impulsavledningsström limp (10/350) µs | 2,5 kA |
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-ledare) statisk | ≤ 2,5 kV |
≤ 2,7 kV (4 kV (1,2/50) µs) | |
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-jord) statisk | ≤ 1,5 kV |
≤ 1,7 kV (4 kV (1,2/50) µs) | |
Skyddsnivå Up (kabelfläta-kabelfläta) | 3,5 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Skyddsnivå Up (kabelfläta-jord) | 2,2 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
2,3 kV (Iimp-2,5 kA) | |
Funktionstid tA (ledare-ledare) | ≤ 100 ns |
Funktionstid tA (ledare-jord) | ≤ 100 ns |
Kabelförlust aE, sym. | typ. 0 dB (≤ 30 MHz/50 Ω) |
Gränsfrekvens fg (3 dB), symm. i 50 Ohm-system | typ. 60 MHz |
Kapacitet (ledare-ledare) | typ. 7 pF |
Signalering överspänningsskydd defekt | inga |
Nödvändig försäkring maximal | 2 A (gL) |
Stötströmskapacitet (ledare-ledare) | C2 - 10 kV / 5 kA |
Stötströmskapacitet (ledare-jord) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA | |
Växelströmskapacitet (ledare-ledare) | 10 A - 1 s |
Växelströmskapacitet (ledare-jord) | 10 A - 1 s |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 mm (m.ö.h.) |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | IEC 60664-1 |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-21 |
Anmärkning | 2000 + A1:2008 |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-21 |
Anmärkning | 2001 + A1:2009 |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 2798530 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CL2233 |
Produktnyckel | CL2233 |
GTIN | 4017918073800 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 60,01 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 60,01 g |
Tullnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(a), 6(a)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 00cca5d2-68b8-41dd-90d7-5b4d95710c72 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge