TTC-6P-4-24DC-UT-I - Överspänningsskydd
1106013

Överspänningsskydd som består av skyddsplugg och grunddel, med integrerad statusindikering för en 4-ledars jordpotentialfri signalkrets med hög märkström. Perfekt för mätningar med 4 ledare t.ex. för temperaturer och vikter. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Effektivt platsutnyttjande: det smalaste jackbara överspänningsskyddet för applikationer med 4 ledare
Enkel funktionsövervakning: på plats eller valfritt via fjärrindikering med optisk övervakning utan någon extra ansträngning
Underhåll utan att påverka signalen: byte av överspänningsskyddsmodulen utan att påverka mätsignalen
Flexibelt val: anslutning med push-in eller skruv