TTC-6P-1X2-M-24DC-UT-I - Överspänningsskydd
2906738

Överspänningsskydd, som består av skyddsplugg och grunddel, med integrerad statusindikering och frånskiljarkniv för en 2-ledars jordpotentialfritt driven signalkrets t.ex. 0(4) ... 20 mA strömslinga, EX e-godkännande för zon 2, HART-anpassat. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande och kostnadseffektiv tack vare en smal monteringsbredd på bara 6 mm
Permanent övervakning av säkringarna och mekanisk statusindikering med fjärrindikering som tillval
Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj med skräddarsydda produktegenskaper
Enkel testning och dokumentation med CHECKMASTER 2 tack vare jackbara skyddsmoduler
Signalen påverkas inte vid underhåll tack vare att skyddskontakterna jackas och dras ur impedansneutralt