TTC-6P-1X2-12DC-UT-I
-
Överspänningsskydd
2908192
Överspänningsskydd som består av skyddsplugg och grunddel, med integrerad statusindikering för en 2-ledars jordpotentialfritt driven signalkrets. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Platsbesparande och kostnadseffektiv tack vare en smal monteringsbredd på bara 6 mm
Permanent övervakning av säkringarna och mekanisk statusindikering med fjärrindikering som tillval
Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj med skräddarsydda produktegenskaper
Enkel testning och dokumentation med CHECKMASTER 2 tack vare jackbara skyddsmoduler
Signalen påverkas inte vid underhåll tack vare att skyddskontakterna jackas och dras ur impedansneutralt