TTC-6-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I
-
Överspänningsskydd
2906823
Överspänningsskydd med integrerad statusindikering och knivfrånskiljning för en 3-ledars, egensäker Ex i-signalkrets med gemensam referenspotential. För HF-applikationer. Indirekt jordning via gasurladdningsrör, HART-anpassat. Lämpar sig för användning i fältbuss-system (t.ex. Profibus PA) enligt det egensäkra fältbusskonceptet. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Platsbesparande och kostnadseffektiv tack vare en smal monteringsbredd på bara 6 mm
Permanent övervakning av säkringarna och mekanisk statusindikering med fjärrindikering som tillval
Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj med skräddarsydda produktegenskaper
Enkla avbrott av signalkretsar för underhållsarbete tack vare vertikal knivfrånskiljning