TTC-6-3-HF-F-M-EX-12DC-UT-I - Överspänningsskydd
2906822

Överspänningsskydd med integrerad statusindikering och knivfrånskiljning för en 3-ledars, egensäker Ex-i-signalkrets med gemensam referenspotential. För HF-applikationer. Indirekt jordning via gasurladdningsrör, HART-anpassat. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande och kostnadseffektiv tack vare en smal monteringsbredd på bara 6 mm
Permanent övervakning av säkringarna och mekanisk statusindikering med fjärrindikering som tillval
Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj med skräddarsydda produktegenskaper
Enkla avbrott av signalkretsar för underhållsarbete tack vare vertikal knivfrånskiljning