TTC-6-3-HF-F-M-24DC-PT-I
-
Överspänningsskydd
2906779
Överspänningsskydd med integrerad statusindikering och knivfrånskiljning för tre signalledare med gemensam referenspotential. För HF-applikationer och telekommunikationsgränssnitt utan matningsspänning (upp till 90 Mbit/s). Indirekt jordning via gasurladdningsrör, HART-anpassat. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Platsbesparande och kostnadseffektiv tack vare en smal monteringsbredd på bara 6 mm
Permanent övervakning av säkringarna och mekanisk statusindikering med fjärrindikering som tillval
Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj med skräddarsydda produktegenskaper
Enkla avbrott av signalkretsar för underhållsarbete tack vare vertikal knivfrånskiljning