TTC-6-1X2-M-24DC-UT-I
-
Överspänningsskydd
2906713
Överspänningsskydd med integrerad statusindikering och knivfrånskiljning för en 2-ledars jordpotentialfri signalkrets, t. ex. 0(4)...20 mA strömloop, EX e-godkännande för zon 2, HART-anpassat. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Platsbesparande och kostnadseffektiv tack vare en smal monteringsbredd på bara 6 mm
Permanent övervakning av säkringarna och mekanisk statusindikering med fjärrindikering som tillval
Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj med skräddarsydda produktegenskaper
Enkla avbrott av signalkretsar för underhållsarbete tack vare vertikal knivfrånskiljning