TTC-6-1X2-F-M-24DC-UT-I - Överspänningsskydd
2906764

Överspänningsskydd med integrerad statusindikering och knivfrånskiljning för en 2-ledars jordpotentialfritt driven signalkrets t.ex. 0(4)–20 mA strömslinga. Indirekt jordning via gasurladdningsrör, HART-anpassat. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande och kostnadseffektiv tack vare en smal monteringsbredd på bara 6 mm
Permanent övervakning av säkringarna och mekanisk statusindikering med fjärrindikering som tillval
Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj med skräddarsydda produktegenskaper
Enkla avbrott av signalkretsar för underhållsarbete tack vare vertikal knivfrånskiljning