Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PT-IQ-1X2+F-48DC-UT - Överspänningsskydd
2800979

Överspänningsskydd som består av skyddsplugg och grunddel, med integrerad statusindikering i flera steg på modulen för en 2-ledars jordpotentialfritt driven signalkrets. Indirekt jordning via gasurladdningsrör. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer







Kompatibla produkter