DEK-OE- 24DC/ 5DC/100KHZ-G - Optokopplarplint
2964364

Ingångsoptokopplare, med likspänningsutgång pushpull, överföringsfrekvens: 100 kHz, med ljusindikering och skyddskoppling i in- och utgångskretsen, ingång: 24 V DC, utgång: 4 - 18 V DC/50 mA

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Förse med en kondensator för dämpning av störningar på ingångssidan.
Gränsfrekvens upp till 100 kHz
Bland annat signalinmatningar till SPS-mätarkort,
Pushpull på utgångssidan