IEG-PS-230AC/S0
-
Optokopplarmodul
2964665
Strömförsörjning, för passiva räknargränssnitt S0, ingång: 230 V AC, utgång: S0
Strömförsörjning, för passiva räknargränssnitt S0, ingång: 230 V AC, utgång: S0
Ingångsspänning | 230 V AC ±10 % |
Nominell utspänning | max. 27 V DC (enl. DIN 43864) |
Utgångsström Imax | 27 mA (enl. DIN 43864) |
Ingång | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 4 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 4 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 12 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Utgång | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 4 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 4 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 12 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Märkisolationsspänning | 300 V (enligt EN 50178) |
Produkttyp | Strömförsörjning |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III, basisolering (enligt EN 50178) |
Nedsmutsningsgrad | 2 (enligt EN 50178) |
Bredd | 27 mm |
Höjd | 74 mm |
Djup | 79 mm |
Delningsenhet | 1,5 MOD |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Monteringsläge | valfri |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 60 °C |
Överensstämmelse/godkännanden | |
Överensstämmelse | CE-överensstämmelse |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
Immunitet | EN 61000-6-2 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Artikelnr | 2964665 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK66M3 |
Produktnyckel | DK66M3 |
GTIN | 4017918139193 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 101,18 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 101,18 g |
Tullnummer | 85044083 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |