EMG 30-SIM-EI/24DC/2/TP/SO142
-
Optokopplarmodul
2319236
Relämodul, med en miniatyr optokopplare, 1 slutande kontakt och TERMI-POINT®-anslutning, ingångsspänning 24 V DC
Produktdetaljer
Användningsbegränsning | |
EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
Produkttyp | Optokopplarmodul |
Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
Isolering | Basisolering |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 25.04.2023 |
Luft- och krypsträckor | |
Märkisolationsspänning | 60 V |
Märkstötspänning | 0,6 kV |
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC |
Spänningsområde beroende på US | 0,8 ... 1,3 |
Ingångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 31,2 V DC |
Skyddskoppling | Brytdiod |
Överföringsfrekvens | 300 Hz |
Benämning | Signalkontakt |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
Utgångsmärkspänning | 60 V AC/DC |
Max. kontinuerlig ström | 1 A |
Direktstart | |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
Anmärkning | Signalkontakt |
Kopplingsström maximal | 60 V AC/DC |
Max. kontinuerlig ström | 1 A |
Bredd | 30 mm |
Höjd | 75 mm |
Djup | 71 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2319236 |
Antal/förp. | 5 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Produktnyckel | DK61CY |
GTIN | 4046356340557 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 93,1 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 93,1 g |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge