cULus Listed
Godkännande-ID: E335024| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||
Nätverkskabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grön RAL 6018, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hane rak M12, kodning: D / IP67, på Hane rak M12, kodning: D / IP67, kabellängd: 3 m
| Allmänt | Denna produkt motsvarar riktlinjen PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, kapitel 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
| Användning | Standard |
| Sensortyp | PROFINET |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Signaltyp/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Märkspänning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Märkström IN | 4 A |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Anslutning 1 | |
| Måttskiss |
Polbild hane M12, 4-polig, D-kodad, sett från hansidan
|
| utförande | M12 Hane, rak, 4-polig, skärmad (Advanced Shielding Technology), Kodning: D |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Skärm | Advanced Shielding Technology |
| Signaltyp/kategori | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktyta | Ni/Au |
| Material Kontaktledare | PA 6.6 |
| Material Skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
| Material Handtag | TPU, svårantänt, självslocknande |
| Material Tätning | FKM |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 85 °C |
| Normbeteckning | M12-kontakter |
| Normer/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Anslutning 2 | |
| Måttskiss |
Polbild hane M12, 4-polig, D-kodad, sett från hansidan
|
| utförande | M12 Hane, rak, 4-polig, skärmad (Advanced Shielding Technology), Kodning: D |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Skärm | Advanced Shielding Technology |
| Signaltyp/kategori | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktyta | Ni/Au |
| Material Kontaktledare | PA 6.6 |
| Material Skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
| Material Handtag | TPU, svårantänt, självslocknande |
| Material Tätning | FKM |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 85 °C |
| Normbeteckning | M12-kontakter |
| Normer/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Kabellängd | 3 m |
| PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] | |
| Måttskiss |
|
| UL AWM-stil | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] |
| Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PE |
| Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
| totalkabling | Stjärnformad |
| Optisk skärmtäckning | 85 % |
| Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
| Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
| Märkspänning kabel | ≤ 600 V |
| Provspänning ledare/ledare | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
| Flamhärdighet | UL 1581, avsnitt 1060 och UL 2556, avsnitt 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, avsnitt 1100 och UL 2556, avsnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
| oljebeständighet | OIL RES I enligt UL 2256 |
| Övrig beständighet | UV-beständig (enligt UL 1581, avsnitt 1200) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -10 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Artikelnr | 1404306 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF1CJN |
| Produktnyckel | AF1CJN |
| GTIN | 4046356690126 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 222 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 230 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |