VS-94E/...
-
Datakabel
1416460
Metervara, Datakabel, Ethernet CAT7 (10 GBit/s), skärmad, FRNC halogenfri, vattenblå RAL 5021, 8-trådig (4x2xAWG23/1, S/FTP), färg enkelledare: vit-blå, vit-orange, vit-grön, vit-brun
Produktdetaljer
| Användning | Standard |
| Sensortyp | Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Märkspänning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 10 GBit/s |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT7, 10 GBit/s |
| Ethernet [94E] | |
| Måttskiss |
|
| Kabelvikt | 55 kg/km |
| Kopparvikt | 32,8 kg/km |
| UL AWM-stil | 10797 (80 °C / 30 V) |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Ethernet [94E] |
| Ledarkonstruktion | 4x2xAWG23/1, S/FTP |
| Signallöptid | 5,7 ns/m |
| Signalhastighet | 0,6 c |
| Uppbyggnad signalkabel | 1x |
| AWG signalledning | 23 |
| Kabeldiameter | 4x 2x 0,3 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,45 mm ±0,05 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 8,00 mm ±0,3 mm |
| Yttermantel, material | FRNC |
| Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
| Material ledare | blank Cu-tråd |
| Material, ledarisolation | skummad PE |
| Enkelledare, färg | vit-blå, vit-orange, vit-grön, vit-brun |
| Delkabling | 2 ledare till par |
| Typ av parskärm | Aluminiumomhöljd polyesterfolie |
| totalkabling | 4 par längstvinnade |
| Optisk skärmtäckning | 65 % |
| Ledarmotstånd max. | < 75 Ω/km |
| Isolationsmotstånd | > 5 GΩ*km |
| Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
| Ledningskapacitet | < 56 nF/km |
| Ledningsimpedans | < 5 mΩ (vid 1 MHz) |
| < 5 mΩ (vid 10 MHz) | |
| < 30 mΩ (vid 30 MHz) | |
| < 100 mΩ (vid 100 MHz) | |
| Märkspänning kabel | 30 V AC |
| Provspänning ledare/ledare | 2500 V DC |
| Minsta böjradie, fast kablage | 30 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 60 mm |
| Draghållfasthet | 80 N |
| Halogenfri | enligt IEC 60754-2 |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-3-24 (kat. C) |
| Rökgastät | enligt IEC 61034 |
| oljebeständighet | enligt IEC 60811-2-1 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| Omgivningstemperatur (kablage) | 0 °C ... 50 °C |
| Artikelnr | 1416460 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AF1LEA |
| Produktnyckel | AF1LEA |
| Tullnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | HU |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge