NBC-R4AC/20,0-94Z/R4AC
-
Nätverkskabel
1423033
Konfektionerad Ethernet-kabel, skärmad, 4 par, AWG 26 flexibel (7 trådar), RAL 5021 (vattenblå), RJ45-kontakt/IP20 till RJ45-kontakt/IP20, Line, längd 20 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Produktfamilj | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 8 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Kabelanslutning | rak |
Isoleringsegenskaper | |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkspänning (III/3) | 72 V (DC) |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringshastighet | 1 GBit/s |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak RJ45 |
Färg handtag | grå |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktyta) | |
PC (Kontaktledare) | |
PA (Kapsling) | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Skyddsklass | IP20 |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Hane rak RJ45 |
Färg handtag | grå |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktyta) | |
PC (Kontaktledare) | |
PA (Kapsling) | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Skyddsklass | IP20 |
Kabellängd | 20,00 m |
Ethernet flexibel CAT5e, 4 parig, SF/UTP [94Z] | |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | Ethernet flexibel CAT5e, 4 parig, SF/UTP [94Z] |
Ledarkonstruktion | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 4x 2x 0,14 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 0,92 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,20 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PE |
Enkelledare, färg | vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun |
Väggtjocklek isolering | 0,19 mm (Signalledning) |
Delkabling | 2 ledare till par |
totalkabling | 4 par |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Ledarmotstånd max. | ≤ 290 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km (vid 20 °C) |
Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 100 MHz) |
Provspänning ledare/ledare | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast kablage | 51,2 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 51,2 mm |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C |
-20 °C ... 80 °C | |
-20 °C ... 80 °C | |
Omgivningstemperatur (kablage) | -20 °C ... 80 °C |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C (RJ45 kontakt) |
Artikelnr | 1423033 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ABNABM |
Produktnyckel | ABNABM |
GTIN | 4055626323749 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 975 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 938 g |
Tullnummer | 85444210 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge