Elektronisk maskinövervakning för drift med extern strömtransformator (160 A) – exakt energi-, aktiv effekt-, ström- och spänningsmätning av motorer, maskiner eller andra 3-fasiga laster. Fritt parametrerbara kopplings- och signalgränslägen. Kan anslutas via gateway till alla vanliga fältbussystem.
EMM 3-24DC/500AC-160-EXM-IFS
-
Motorövervakning
2908603
Elektronisk maskinhantering för drift med extern strömtransformator (160 A) – exakt mätning av energi/aktiv effekt på motorer, maskiner eller andra 3~-laster. Fritt parametrerbara kopplings- och signalgränslägen. Beställ kabel separat.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Produkttyp | Elektronisk motorövervakning |
Produktfamilj | CONTACTRON |
Driftsätt | 100 % ED |
Antal faser | 3 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,5 W |
Försörjning | |
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC |
Område för styrmatningsspänning | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Nominell styrmatningsström IS | < 33 mA |
Isoleringsegenskaper | |
Märkisolationsspänning | 500 V |
Märkstötspänning | 6 kV |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Digitala ingångar | |
Antal ingångar | 4 (IN1 - IN4) |
Nominell aktiveringsspänning UC | 24 V DC |
Manöverspänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Nominell aktiveringsström IC | 3,3 mA |
Växlingsnivå | 9,6 V ("0"-signal) |
19,2 V ("1"-signal) | |
Försörjning för digitala utgångar | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Försörjningsmärkspänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Effektövervakning | |
Grundnoggrannhet | typ. 0,25 % (Tu= 20 °C, U= 400 V, Cos Phi= 0,8) |
Effektområde | 350 W ... 111 kW (400 V AC) |
Spänningsmätning/stjärnspänning | |
Grundnoggrannhet | typ. 0,5 % |
Spänningsområde | 42 V AC ... 550 V AC |
Strömmätning | |
Grundnoggrannhet | typ. 0,5 % |
Strömområde | 0,5 A ... 160 A |
Mätning över | externa förkopplade hålmonterade transformatorer |
Benämning utgång | Svarskontakter O1-O4 |
Anmärkning | Svarsmeddelandeutgångarnas funktion är fritt parametrerbar, se användarhandboken |
Antal utgångar | 4 |
Nominell utspänning | 24 V DC (Halvledarutgång) |
Utgångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Strömbelastningsförmåga | 500 mA |
Restspänning | < 100 mV |
Skyddskoppling | Suppressordiod |
Överspänningsbegränsning | > 33 V DC |
Styrkrets | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 26 ... 12 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in) |
Lastkrets | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 26 ... 12 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in) |
Signalansslutning på elektronisk management-modul (EMM) | |
Anslutningstyp | D-SUB hane |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 9 |
Signalanslutning på omvandlarmodulen | |
Anslutningstyp | D-SUB hona |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 9 |
Statusindikering | LED (gul) |
Driftindikering | LED grön |
Felindikering | LED röd |
Datakommunikationsvisning | LED grön |
Bredd | 22,5 mm |
Bredd Strömtransformator | 177 mm |
Höjd | 99 mm |
Höjd Strömtransformator | 75 mm |
Djup | 114,5 mm |
Djup Strömtransformator | 88 mm |
Diameter | 23 mm |
Strömtransformator | |
Benämning | Ext 160 CT |
Bredd | 177 mm |
Höjd | 75 mm |
Djup | 88 mm |
Primär-rundkabel (diameter) | 23 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Normer / föreskrifter | |
Normer/föreskrifter | EN 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
EN 61000-6-2 | |
EN 61000-6-3 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2908603 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK7522 |
Produktnyckel | DK7522 |
GTIN | 4055626311784 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 050 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,9 g |
Tullnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370804 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002572 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
SCIP | bfaa1548-ddd3-4961-aeac-1d7cdfdc222c |
Kompatibla produkter
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2201937
-
IFS-CONFSTICK-L - Minneskomponent 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Minneskomponent 2986122
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortsanslutning 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortskontakt 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Stickdel 1784729
-
UT 4-MTD-R/CVC 690/SET - Genomgångsplint 2901667
-
MM-CONF-SET - Konfigurationspaket 2297992
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2297620
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2901528
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2901504
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2901988
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge