Motmutter, skärm: nej, för gänga 1"-NPT, färg: silverfärgad
Produktdetaljer
Skärmad
nej
Typ av gänga
1"-NPT
Längd
7 mm
Diameter
32,4 mm
Diameter anslutningsgänga
32,4 mm
Nyckelbredd-kontramutter
41 mm
Sexkant vinkelmått
45 mm
Gängtyp anslutningssida
1"-NPT
Material
Mässing, förnicklad
Halogenfri
ja
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-70 °C ... 220 °C
Artikelnr
1416012
Antal/förp.
5 Styck
Minsta beställningsantal
5 Styck
Försäljningskod
AF7DZX
Produktnyckel
AF7DZX
GTIN
4055626056135
Vikt per styck (inklusive förpackning)
40 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
22,22 g
Tullnummer
74153300
Ursprungsland
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
undantagsregler i den mån de är kända
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)