FP 1,27/ 16-FWL-10/.../...
-
Monterad IDC-multihonkontakt
1010258
Monterad IDC-multihonkontakt, märkström: 1,2 A, kabellängd: Fri inmatning (0,05–0,95 m), Kabeltyp:Bandkabel, Bandkabel. Förtillverkade mönster hittar du i tabben ”Tillbehör”.
Produktdetaljer
Produkttyp | Monterad IDC-multihonkontakt |
Produktfamilj | FR 1,27/...-Cabling |
Poltal | 16 |
Delning | 1,27 mm |
Antal rader | 2 |
Egenskaper | |
Märkström IN | 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (vid 20 °C 50-polig) |
Genomgångsresistans | 10 mΩ |
Isolationsspänning | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
Användningsanvisning | Observera användaranvisningarna för egenmontering i Download-området. |
Anvisningar till dokumentationen | Aktuella dokument såsom 3D-modeller, beteckningar för produktserier, datablad eller förpackningsritningar tillhandahålles i Download Center. |
Driftanvisning | Den tillåtna spänningen under drift beror på tillämpningen, med hänsyn till luft- och krypsträckor inom ramen för isoleringskraven i enlighet med IEC 60664-1. |
Delning | 1,27 mm |
Tillämpning | |
Förskjutning | ± 0,7 mm i längd och tväraxel |
Vinkeltolerans | ± 4 ° i längdaxel |
± 2 ° i tväraxel |
Tryck- och dragkrafter | |
Resultat | Godkänd i test |
Antal cykler | 500 |
Instickskraft per pol ca | 0,5 N |
Dragkraft per pol ca | 0,5 N |
Termiskt test | Testgrupp C | |
Provspecifikation | IEC 60512-5-2:2002-02 |
Testat poltal | 50 |
Isolationsmotstånd | |
Provspecifikation | IEC 60512-3-1:2002-02 |
Isolationsmotstånd för intilliggande poler | ≥ 10 GΩ |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekvens | 10 - 2000 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 1,5 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 20g (60,1 Hz ... 2000 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Hållbarhetstest | |
Provspecifikation | IEC 60512-9-1:2010-03 (i enlighet) |
Stötspänning vid havsytan | 0,8 kV |
Genomgångsresistans R1 | 10 mΩ |
Genomgångsresistans R2 | 10 mΩ |
Anslutningsfrekvens | 500 |
Isolationsmotstånd för intilliggande poler | ≥ 10 GΩ |
Klimatprov | |
Provspecifikation | IEC 60512-11-7:2003-05 |
Korrosionsbelastning | Metod 1, 10 dagar |
Isolationsspänning växelspänning | 500 V AC |
Stötar | |
Provspecifikation | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Stötform | Halvsinusformad |
Acceleration | 50g |
Stöttid | 11 ms |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -55 °C ... 125 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Anslutning 1 | |
Isolationsmaterial | LCP |
CTI enligt IEC 60112 | 175 |
Kabellängd | Fri inmatning (0,05–0,95 m) |
Bandkabel [PVC] | |
Anmärkning | Märkledare: röd |
UL AWM-stil | 2678 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | Bandkabel [PVC] |
Ledarkonstruktion | 16 x 7 x 0,102 mm |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,10 mm |
AWG signalledning | 30 |
Kabeldiameter | 0,06 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 0,66 mm |
Yttermantel / färg | grå |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Delning | 0,635 mm |
Ledarmotstånd max. | ≤ 354 Ω/m |
Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km |
Provspänning ledare/ledare | 1500 V |
Flamhärdighet | UL VW-1 |
Omgivningstemperatur (rörligt kablage) | -10 °C ... 105 °C |
Omgivningstemperatur (kablage) | -30 °C ... 105 °C |
Artikelnr | 1010258 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 500 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AAXPAA |
Produktnyckel | AAXPAA |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Fördelar
Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
Kompakta, mångpoliga kort-till-kort- eller ledare-till-kort-kontakter för platsbesparande enhetsdesigner
Kan beställas förkonfektionerad: IDC-honkontakter med flatbandkabel möjliggör en omedelbar användning i apparaten
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge