Mekaniskt frånkopplat kretskort
Robust aluminiumprofil med integrerad DIN-skena
Sidodelar med integrerade ändhållare
Systemanslutning ELCO kontakt 8016 honkontakt, 56-polig
Enkel eller redundant matning, diodkopplad och polskyddad
Felindikering vid bortfall av energiförsörjning eller säkringsfel
Reläutgång (slutande kontakt, potentialfri) och blinkande LED för felindikering
Underspänningsövervakning på ingången vid < 18 V DC
Lämplig för safe state off-applikationer
Kabelsatserna för signalanslutning ingår inte i leveransomfånget och beställs separat