TC-2KS50-DO32-EX-PR-CS - Modulhållare
2905199

Termination-Carrier för redundant anslutning av 32 MACX Analog EX i-ventilstyrningskomponenter till digitala utgångskort på Yokogawa Centrum VP-styrsystemet, via två jackbara KS50-anslutningar, 50-poliga. Lämplig för Yokogawa-kort ADV551 och ADV561.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer










Kompatibla produkter




Fördelar

Mekaniskt frånkopplad, passivt kretskort
Redundant systemanslutning, 50-polig (KS/AKB-kompatibel)
Enkel eller redundant matning (diodfrånkopplad, polskyddad) och övervakningsfunktion förverkligas via separat DIN-skenemodul
Robust aluminiumprofil med integrerad DIN-skena
Sidodelar med integrerade ändhållare
Kabelsatserna för signalanslutning ingår i leveransomfånget och behöver inte beställas separat