Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI - Modulhållare
2902913

Universiell Termination Carrier för redundant anslutning av 16 PSR-FSP moduler till digitala utgångskort, via två D-SUB kontakter, 37-poliga (1:1-anslutning). Lösning för Emergency Shut Down (ESD) -applikationer.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Mekaniskt frånkopplat kretskort
Robust aluminiumprofil med integrerad DIN-skena
Sidodelar med integrerade ändhållare
Redundant systemanslutning D-SUB hane, 37-polig (1:1-förbindelse)
Enkel eller redundant matning, diodkopplad och polskyddad
Felindikering vid bortfall av energiförsörjning eller säkringsfel
Reläutgång (slutande kontakt, potentialfri) och blinkande LED för felindikering
Underspänningsövervakning vid ingången vid < 18 V DC
Lämplig för safe state off-applikationer
Kabelsatserna för signalanslutning ingår inte i leveransomfånget och beställs separat