SIM-EI- 12DC/TTL/100
-
Miniatyr optokopplare
2271141
Ingångsoptokopplare, med skyddskoppling i in- och utgångskretsen, ingång: 12 V DC, utgång: TTL-logik, max. 100 mA
Produktdetaljer
Produkttyp | Enkel optokopplare |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 19.03.2025 |
Isolationsspänning (Ingång/utgång) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., ingång/utgån) |
Ingångsmärkspänning UN | 12 V AC |
Ingångsspänningsområde enligt UN | 0,9 ... 1,1 |
Ingångsspänningsområde | 10,8 V DC ... 13,2 V DC |
Gränsvärde "0"-signal beroende på UN | ≤ 0,4 |
Gränsvärde "1"-signal beroende på UN | ≥ 0,8 |
Typisk ingångsström vid UN | 5,7 mA |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd; polskyddsdiod |
Överföringsfrekvens | 4000 Hz |
Typ av digital utgång | elektronisk |
Utgångsspänningsområde | 3 V DC ... 5,25 V DC |
Max. kontinuerlig ström | 100 mA |
Fan out | 1 |
Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | 0,3 V |
Utgångskoppling | 3 ledare, jordad |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd; polskyddsdiod |
Frigång; Brytdiod | |
Utgångsmotstånd | ca. 390 Ω |
Måttskiss |
|
Bredd | 13 mm |
Höjd | 29 mm |
Djup | 25 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normer/föreskrifter | DIN VDE 0110 |
Montageanvisning | uppradbar med avstånd ≥ 2 mm |
Montageriktning | valfri |
Artikelnr | 2271141 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | DK61F1 |
Produktnyckel | DK61F1 |
Katalogsida | Sida 557 (C-7-2013) |
GTIN | 4017918054182 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 21,09 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 19,6 g |
Tullnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge