MUT 4 - Minigenomgångsplint
3248035
E-nummer: 2910717

area
anslutningstyp
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Minigenomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
Enkel potentialfördelning tack vare standardiserade jackbara bryggor