MSDB 2,5-NS 35 BU - Minigenomgångsplint
3244313

Minigenomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 35 mm DIN-skena
Enkel potentialfördelning tack vare standardiserade jackbara bryggor