Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

MSDB 2,5 BU - Minigenomgångsplint
3244229

Minigenomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kan användas i små plintlådor
Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
Enkel potentialfördelning tack vare standardiserade jackbara bryggor