MSBV 2,5-M YE
-
Minigenomgångsplint
3073225
Minigenomgångsplint, monterbar i kombination med D-MSBV 2,5-F och MSBV 2,5-F, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: Direktmontering med fläns, färg: gul
Produktdetaljer
Produkttyp | Miniplint |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,77 W |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 2,5 mm² |
1. Plan | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Ledararea AWG | 28 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 28 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² |
Märkström | 24 A |
Belastningsström maximal | 30 A (vid 4 mm² ledararea) |
Märkspänning | 800 V |
Märkarea | 2,5 mm² |
Anslutning enligt norm | IEC/EN 60079-7 |
Bredd | 5,2 mm |
Ändbrickans bredd | 4 mm |
Höjd | 20 mm |
Färg | gul |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Ja |
Omgivningsförhållanden | |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
IEC/EN 60079-7 |
Monteringssätt | Direktmontering med fläns |
Artikelnr | 3073225 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | BE2165 |
Produktnyckel | BE2165 |
GTIN | 4046356334235 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 3,644 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1,8 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
D-MSBV 2,5 - Ändbricka 3251018
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
ST-BW - Aktiveringsverktyg 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
ZBF 5 CUS - Märkbandsremsa platt 0825025
-
UC-TMF 5 - Skylt för plintar 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0824638
-
UCT-TMF 5 - Skylt för plintar 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0829658
-
MSBV 2,5-F - Mini-flänsplint 3249059
-
MSBV 2,5-F BU - Mini-flänsplint 3249046
Fördelar
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge