MPI 6X1,5
-
Micropotentialfördelare
3248492
Micropotentialfördelare, med anslutningspunkt för 3,2 mm testspetsar, märkspänning: 450 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 6, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, färg: grå
Produktdetaljer
| Antal anslutningar | 6 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Antal anslutningar per plan | 6 |
| Märkarea | 1,5 mm² |
| Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 14 |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm ... 10 mm |
| Håltolk | A1 / B1 |
| Anslutning enligt norm | EN 60998-2-2 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 26 ... 16 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 16 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| Märkström | 17,5 A |
| Belastningsström maximal | 17,5 A |
| Märkspänning | 450 V (enligt EN 60998-2-2) |
| Anslutningsareor direkt jackbara | |
| Ledararea styv | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea styv [AWG] | 24 ... 16 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Bredd | 12,6 mm |
| Höjd | 17,5 mm |
| Färg | grå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Åldrande | |
| Temperaturcykler | 192 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Nålflamtest | |
| Verkningstid | 30 s |
| Resultat | Godkänd i test |
| Anslutning enligt norm | EN 60998-2-2 |
| Artikelnr | 3248492 |
| Antal/förp. | 20 Styck |
| Minsta beställningsantal | 20 Styck |
| Försäljningskod | BE2269 |
| Produktnyckel | BE2269 |
| GTIN | 4055626301983 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 5,598 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 5,405 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge