MP 20X1,5-RZ OG
-
Microgenomgångsplint
3248436
Microgenomgångsplint, internt bryggad, med spärrstift för fästning, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 20, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: Direktmontage med fästtapp, färg: orange
Produktdetaljer
| Antal anslutningar | 20 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Antal anslutningar per plan | 20 |
| Märkarea | 1,5 mm² |
| Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 14 |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm ... 10 mm |
| Håltolk | A1 / B1 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 26 ... 16 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 16 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Märkström | 17,5 A |
| Belastningsström maximal | 17,5 A |
| Märkspänning | 500 V |
| Anslutningsareor direkt jackbara | |
| Ledararea styv | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea styv [AWG] | 24 ... 16 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Bredd | 44,1 mm |
| Höjd | 22,1 mm |
| Borrhålsavstånd | 37,7 mm |
| Borrhålsdiameter | 3,5 mm |
| Plåttjocklek | 0,6 mm ... 1,5 mm |
| Färg | orange |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Stötspänningstest | |
| Isolationsspänning börvärde | 7,3 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Temperaturstegringstest | |
| Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kortslutningsströmstest 1,5 mm² | 0,18 kA |
| Resultat | Godkänd i test |
| Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
| Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Tekniska data | |
| Borrhålsavstånd | 37,7 mm |
| Mekanisk hållfasthet | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Fastsättning på hållaren | |
| Bärskena/Befestigungsauflage | ledande monteringsplatta |
| Provkraft börvärde | 1 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Rotationshastighet | 10 v/min |
| Vridningar | 135 |
| Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 1,5 mm² / 0,4 kg | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Åldrande | |
| Temperaturcykler | 192 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Nålflamtest | |
| Verkningstid | 30 s |
| Resultat | Godkänd i test |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
| Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
| ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Provtid per axel | 5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Resultat | Godkänd i test |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 30g |
| Stöttid | 18 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Monteringssätt | Direktmontage med fästtapp |
| Artikelnr | 3248436 |
| Antal/förp. | 20 Styck |
| Minsta beställningsantal | 20 Styck |
| Försäljningskod | BE2269 |
| Produktnyckel | BE2269 |
| GTIN | 4055626310091 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 17,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 17 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge