MP 12X1,5-RZ WH - Microgenomgångsplint
3248412

Microgenomgångsplint, internt bryggad, med spärrstift för fästning, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 12, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: Direktmontage med fästtapp, färg: vit

Produktdetaljer







Kompatibla produkter