VAL-MS-EE-T2-3+1-320
-
Mellanskydd typ 2
2910575
Skyddsenhet 4-kanalig (med 3+1-koppling), för installation på NS 35/7,5, spänning 230 V AC
Produktdetaljer
| IEC provklass | II |
| T2 | |
| EN typ | T2 |
| Strömförsörjningssystem IEC | TN-S |
| TT | |
| Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
| Poltal | 4 |
| Signalering överspänningsskydd defekt | optisk |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M5 |
| Åtdragningsmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Avisoleringslängd | 16 mm |
| Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Ledararea styv | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Ledarare AWG | 15 ... 2 |
| Anslutningstyp | Gaffelkabelsko |
| Avisoleringslängd | 16 mm |
| Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 71 mm |
| Höjd | 90 mm |
| Djup | 64,7 mm |
| Delningsenhet | 4 MOD |
| Färg | trafikgrå B (RAL 7043) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Materialets CTI-värde | 600 |
| Isolationsmaterial | PA 6.6/PBT |
| Materialgrupp | I |
| Kåpans material | PA 6.6 |
| PBT |
| Skyddsvägar | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Kraftriktning | 3L-N & N-PE |
| Märkspänning UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximal kontinuerlig spänning UC (L-N) | 335 V AC |
| Maximal kontinuerlig spänning UC (L-PE) | 335 V AC |
| Maximal kontinuerlig spänning UC (N-PE) | 260 V AC |
| Nominell belastningsström IL | 80 A |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 5 µA |
| Standby-effektförbrukning PC | ≤ 450 mVA |
| Nominell avledningsström In (8/20) µs | 20 kA |
| Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Följdström-släckförmåga lfi (N-PE) | 100 A |
| Kortslutningshållfasthet ISCCR | 25 kA |
| Skyddsnivå Up (L-N) | ≤ 1,6 kV |
| Skyddsnivå Up (L-PE) | ≤ 1,9 kV |
| Skyddsnivå Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Restspänning Ures (L-N) | ≤ 1,6 kV (vid In) |
| ≤ 1,5 kV (vid 10 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (vid 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (vid 3 kA) | |
| Restspänning Ures (L-PE) | ≤ 1,9 kV (vid In) |
| ≤ 1,5 kV (vid 10 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (vid 5 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (vid 3 kA) | |
| Restspänning Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (vid In) |
| ≤ 0,25 kV (vid 10 kA) | |
| ≤ 0,15 kV (vid 5 kA) | |
| ≤ 0,1 kV (vid 3 kA) | |
| TOV-förhållande vid UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand-läge) |
| 440 V AC (120 min / felsäkert läge) | |
| TOV-förhållande vid UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand-läge) |
| Tillslagstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tillslagstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tillslagstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximal försäkring vid anslutning med V-genomföringskabel | 80 A (gG) |
| Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 125 A (gG) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 (endast vid användning av alla plintar) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Stöt (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
| Anmärkning | 2011 |
| Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
| Anmärkning | 2012 |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 2910575 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CLP211 |
| Produktnyckel | CLP211 |
| GTIN | 4055626462660 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 411 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 394,4 g |
| Tullnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 11,406 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
-
MPB 18/4-12 - Kablagebrygga 2809296
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Skylt för plintar 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Skylt för plintar 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 2809128
-
DK-BIC-35 - Genomgångsplint 2749880
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Skruvmejsel 1206463
-
VAL-MS-EE-T2-320-P - Skyddsplugg typ 2 2910579
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge