VAL-CP-3S-350/O
-
Mellanskydd typ 2
2881010
Jackbart skydd (mellanskydd) för trefas elnät med separat N och PE (5-ledarsystem: L1, L2, L3, N, PE).
Produktdetaljer
Driftanvisning | Gäller inte för VAL-CP.../O. Dessa varianter har ingen fjärrindikering (FM). |
Produkttyp | Mellanskydd |
IEC provklass | II |
T2 | |
EN typ | T2 |
Strömförsörjningssystem IEC | TN-S |
TT | |
Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
Poltal | 4 |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Märkspänning UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
415 V AC (L-L) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M5 |
Åtdragningsmoment | 4,5 Nm |
Avisoleringslängd | 16 mm |
Ledararea flexibel | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Ledararea styv | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Ledarare AWG | 12 ... 4 |
Måttskiss |
|
Bredd | 49,2 mm |
Höjd | 90 mm |
Djup | 71,5 mm |
Delningsenhet | 2,7 MOD |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-värde | 600 |
Isolationsmaterial | PBT-FR |
Materialgrupp | I |
Kåpans material | PBT-FR |
Skyddsvägar | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Kraftriktning | 3L-N & N-PE |
Märkspänning UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximal kontinuerlig spänning UC (L-N) | 350 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning UC (L-PE) | 350 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning UC (N-PE) | 264 V AC |
Nominell belastningsström IL | 40 A (gG / Biconnect M4 gaffelanslutning 6 mm²) |
63 A (TWIN-trådändhylsa 2x 10 mm²) | |
Skyddsledarström IPE | ≤ 1 µA |
Nominell avledningsström In (8/20) µs | 20 kA |
Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 40 kA |
Följdström-släckförmåga lfi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
Kortslutningshållfasthet ISCCR | 25 kA |
Skyddsnivå Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Skyddsnivå Up (L-PE) | ≤ 1,9 kV |
Skyddsnivå Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Restspänning Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (vid In) |
≤ 1,3 kV (vid 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (vid 5 kA) | |
≤ 1,1 kV (vid 4 kA) | |
≤ 1 kV (vid 2 kA) | |
Restspänning Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (vid In) |
≤ 0,5 kV (vid 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (vid 5 kA) | |
≤ 0,5 kV (vid 4 kA) | |
≤ 0,5 kV (vid 2 kA) | |
TOV-förhållande vid UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand-läge) |
440 V AC (120 min / felsäkert läge) | |
TOV-förhållande vid UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand-läge) |
Tillslagstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tillslagstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximal försäkring vid anslutning med V-genomföringskabel | 40 A (gG / Biconnect M4 gaffelanslutning 6 mm²) |
63 A (gG / TWIN-trådändhylsa 2x 10 mm²) | |
Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 315 A (gG) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Stöt (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specifikationer | |
Maximal permanent spänning MCOV (L-L) | 700 V AC |
Maximal permanent spänning MCOV (L-N) | 350 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning MCOV (L-G) | 350 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning MCOV (N-G) | 264 V AC |
Märkavledningsström In (L-L) | 20 kA |
Märkavledningsström In (L-N) | 20 kA |
Märkavledningsström In (L-G) | 20 kA |
Märkavledningsström In (N-G) | 20 kA |
Skyddsvägar | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Märkspänning | 240/415 V AC |
Energifördelningssystem | Wye |
Märkfrekvens | 50/60 Hz |
Uppmätt begränsningsspänning MLV (L-L) | 3280 V |
Uppmätt begränsningsspänning MLV (L-N) | 2000 V |
Uppmätt begränsningsspänning MLV (L-G) | 2080 V |
Uppmätt begränsningsspänning MLV (N-G) | 950 V |
Följdström (L-G) | 200 A (264 V AC) |
SPD-typ | 4CA |
UL-anslutningsdata | |
Åtdragningsmoment | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
Ledarare AWG | 14 ... 2 (styv) |
14 ... 4 (flexibel) |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
Anmärkning | 2011 |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
Anmärkning | 2012 |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 2881010 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CL1311 |
Produktnyckel | CL1311 |
GTIN | 4046356049238 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 392,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 392,8 g |
Tullnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge