F-MS 12 - Mellanskydd typ 2
2817987

Mellanskydd typ 2, bestående av baselement och skyddsplugg med N-PE-summaströmgnistgap, för montering på NS 35/7,5, kapslingsbredd: 17,5 mm (1TE)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kvalitet som bevisats miljoner gånger om i tillämpningar av det mest skiftande slag
Snabb installation med byglar tack vare byggbredd på 1 delningsenhet (industristandard)
Enkel testning och isoleringsmätning tack vare jackbara skyddsmoduler
Brett användningsområde genom varierande märkspänningar
Hög modularitet ger separata lösningar för varje applikation