FL IF 2PSE-F
-
Mediemodul
2832904
Gränssnittsmodul för anslutning av PoE partvinnade portar, RJ-45, anslutningsriktning framåt
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Konstruktion | Blockuppbyggnad |
| Basfunktionalitet | Mediemodul för Modular Managed-switch med Power over Ethernet IEEE 802.3af, Power Source Equipment (PSE) |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Mediemodul för Modular Managed-switch med Power over Ethernet IEEE 802.3af, Power Source Equipment (PSE) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 21,6 W |
| Isolationsspänning | 500 V AC |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 48 V DC (intern / 48 V DC för PoE) |
| Spänningsområde | 45,5 V DC ... 53 V DC |
| Anslutningsförsörjning | av FL SWITCH GHS eller FXT |
| Strömförbrukning typisk | 10 mA (max. 900 mA) |
| Broms som ska anslutas | |
| Anslutningstyp | Jackbar på FL SWITCH MM HS eller FL MXT |
| Försörjning: Modulelektronik | |
| Anslutningstyp | COMBICON |
| Spänningsförsörjning | 48 V DC (via COMBICON; max. ledararea 2,5 mm²) |
| Spänningsområde | 44 V DC ... 53 V DC |
| Strömförbrukning | max. 850 mA |
| Anslutningstyp | Jackbar på FL SWITCH MM HS eller FL MXT |
| Ethernet | |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s (Anslutningsriktning framåt) |
| Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| Antal kanaler | 2 (PoE-Ports) |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s (Anslutningsriktning framåt) |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| Antal kanaler | 2 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 31 mm |
| Höjd | 84,7 mm |
| Djup | 75,5 mm |
| Färg | grön |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Kåpans material | PA 6.6 |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Drift: 25g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimplus |
| : Lagring / transport: 50g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimplus | |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Drift/lagring/transport: 5g, 150 Hz, kriterium 3 |
| Fritt fall enligt IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C (ingen daggbildning) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Vibration (drift) | enligt IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet 2004/108/EMC |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (strålad immunitet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsförd immunitet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-8 (Immunitet mot magnetfält) Kriterium A | |
| EN 55022 (störutsändning) Kriterium A | |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3/-4 |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | enligt VW-specifikation |
| Monteringssätt | i värdsystemet |
| Artikelnr | 2832904 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNN142 |
| Produktnyckel | DNN142 |
| GTIN | 4046356076050 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 105,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 70 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 3f889273-36e8-4247-bf25-b8478e5ee19b |
Kompatibla produkter
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-kontaktdon 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsverktyg 2744869
-
VS-08-T-G-RJ45/IP20 - RJ45-kåpa 1652295
-
STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - Strömförsörjning 2868680
-
TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 - Strömförsörjning 2866491
-
QUINT-PS/1AC/48DC/ 5 - Strömförsörjning 2866679
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0829003
Fördelar
IEEE 802.3af
Lämpliga för GHS-system
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge