ZBF 29:UNBEDRUCKT
-
Märkbandsremsa platt
0829003
Märkbandsremsa platt, Remsor, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 29 mm, Antal enskilda skyltar: 30, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 29 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Omärkta märkremsor kan märkas individuellt via plotter eller för hand
Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
Märkband-systemet ZBF med lågt skyltspår erbjuder märkning för radplintar och elektronikmoduler
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras