Plintmärkning

Plintmärkning

Plintmärkning gör tilldelningen entydig vid kabeldragningen i apparatskåpet. Den minskar risken för fel vid uppförandet samt vid underhåll och reparationer. Plintmärkningarna skiljer sig framförallt i monteringstyp: Det finns märkningar för höga och platta märkningsspår, som märkspik och som självhäftande märkningar.

Go to Product Detail Page for item 0818551
UC-TMF 5 RD - Skylt för plintar
UC-TMF 5 RD - Skylt för plintar
0818551

Skylt för plintar, Märkkarta, röd (RAL 3001), utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 5,2 mm, Antal enskilda skyltar: 96, textfältets höjd: 4,8 mm, textfältets bredd: 4,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0821674
UC2-TM 6 - Skylt för plintar
UC2-TM 6 - Skylt för plintar
0821674

Skylt för plintar, Märkkarta, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 80, textfältets höjd: 8,7 mm, textfältets bredd: 5,45 mm

Go to Product Detail Page for item 0821690
UC2-TM 5 - Skylt för plintar
UC2-TM 5 - Skylt för plintar
0821690

Skylt för plintar, Märkkarta, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 96, textfältets höjd: 8,7 mm, textfältets bredd: 4,45 mm

Go to Product Detail Page for item 0808244
ESL 44X7 - Insticksremsor
ESL 44X7 - Insticksremsor
0808244

Insticksremsor, Blad, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: Office utskriftssystem, CMS-P1-PLOTTER, perforerad, monteringssätt: lägg i, Antal enskilda skyltar: 136, textfältets höjd: 7 mm, textfältets bredd: 44 mm

Go to Product Detail Page for item 0821713
UC2-TM 4 - Skylt för plintar
UC2-TM 4 - Skylt för plintar
0821713

Skylt för plintar, Märkkarta, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 120, textfältets höjd: 8,7 mm, textfältets bredd: 3,45 mm

Go to Product Detail Page for item 3037643
STP 5-2-ZB - Skylthållare
STP 5-2-ZB - Skylthållare
3037643
E-nummer: 2941999

Skylthållare, snäpps in i fjäderkraftplintar ST 2,5, märks med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå (RAL 7042), utan text, monteringssätt: låsning, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 5 mm

Fördelar

  • Snabbt och bekvämt tack vare förtryckt plintmärkning
  • Plintmärkning i olika format med flera märkningssystem
  • Bekvämt: märkning med vår märkningsservice
  • Allt från ett och samma ställe: märkningar även för plintar från andra tillverkare
Medarbetare vid tillverkningsmaskinen för hållbara märkmaterial

Hållbart märkmaterial Märk ditt apparatskåp på ett hållbart sätt med oss!

Övertyga dig själv om våra hållbara lösningar för industriell märkning och minska ditt koldioxidavtryck avsevärt. Den resursbesparande märkningsportföljen är perfekt anpassad för användning i apparatskåp och innehåller lösningar för märkning av radplintar, ledare och kablar samt enheter och anläggningar. Våra hållbara märkmaterial har samma kvalitetsegenskaper som konventionella material. Med identiska tekniska och optiska egenskaper, tryckkvalitet och hållbarhet kan du välja hållbara alternativ utan att kompromissa med den beprövade kvaliteten.

Plintmärkning i olika format: UCT, US, UM

Plintmärkning i olika format: UCT, US, UM

Plintmärkning i apparatskåp och anläggningar

Vill du ansluta plintrader snabbt och felfritt? I så fall är stora och tydliga märkningar av anslutningspunkterna ovärderliga. Detta gäller speciellt vid underhåll och idrifttagning av apparatskåp och anläggningar. Plintmärkningar från Phoenix Contact är optimalt anpassade till plintarna.

Beroende på önskemål får du plintmärkningarna färdigmärkta eller utan märkning, i kartor, rulle eller som ark.

Märka och applicera i ett enda steg
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES gör apparatskåpstillverkningen effektivare: Det modulära systemet av termotransferskrivare för rullar och applikatorer skriver ut märkningar och sätter dem automatiskt på kablar och ledare. Sammanfattningsvis sparar dessa processteg omkring 60 % tid.

Mer information
Det modulära systemet THERMOMARK E SERIES