Apparatmärkning

Apparatmärkning

Apparatmärkning för mångsidig användning till apparater i apparatskåpet, fältutrustning och även utomhus: Vi kan erbjuda många olika sorters märkning av hög kvalitet för era enheter och anläggningar. Gör det lätt att hitta rätt med entydig komponentmärkning och förenkla dina underhålls- och reparationsarbeten.

Go to Product Detail Page for item 1367356
EMLP (45X15)R BU - Etikett
EMLP (45X15)R BU - Etikett
1367356

Etikett, Rulle, blå, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 500

Go to Product Detail Page for item 0828088
UC-EMLP (60X15) SR - Plastskylt
UC-EMLP (60X15) SR - Plastskylt
0828088

Plastskylt, Märkkarta, silver, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 4, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 60 mm

Go to Product Detail Page for item 0803895
EMT (13X109)R YE - Insticksskylt
EMT (13X109)R YE - Insticksskylt
0803895

Insticksskylt, för märkning av Siemens-styrsystem S7-1500 CPU, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 500, textfältets höjd: 13 mm, textfältets bredd: 109 mm

Go to Product Detail Page for item 0815800
EMLC (20X8)RL YE - Vävetikett
EMLC (20X8)RL YE - Vävetikett
0815800

Vävetikett, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 10000, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 20 mm

Go to Product Detail Page for item 0800555
EMLC (40X8)R YE - Vävetikett
EMLC (40X8)R YE - Vävetikett
0800555

Vävetikett, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 1000, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 40 mm

Go to Product Detail Page for item 0800557
EMLC (38X17)R YE - Vävetikett
EMLC (38X17)R YE - Vävetikett
0800557

Vävetikett, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 1000, textfältets höjd: 17 mm, textfältets bredd: 38 mm

Go to Product Detail Page for item 0830323
US-EMLP (52,5X15) SR - Plastskylt
US-EMLP (52,5X15) SR - Plastskylt
0830323

Plastskylt, Kort, silver, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 18, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 52,5 mm

Fördelar

  • Flexibla lösningar – olika material för olika användningsområden
  • Många olika monteringsmetoder inklusive klistring, skriva, nita och snäppa
  • Hitta allt på samma ställe, märkning både för utrustning från Phoenix Contact och för utrustning från andra tillverkare
Apparatmärkning

Apparatmärkning

Användning i apparatskåp

Märkning av elektriska och elektroniska komponenter i apparatskåpet gör underhållet enklare. Dessutom finns det områden där apparatmärkning är obligatorisk. Inte minst stiger kvalitetsvärdet för kopplingsskåpen och anläggningarna genom märkningen av utrustningen.

Det omfattande märkningssortimentet från Phoenix Contact täcker alla områden, från klisteretiketter till graverade skyltar av högsta kvalitet. Vi erbjuder även ett omfattande utbud av tjänster kring märkning och gravyr via vår märkningsservice.

Klisteretiketter för apparatmärkning

Klisteretiketter för apparatmärkning

Klisteretiketter för apparatmärkning

Självhäftande enhetsmärkningar finns i flera olika storlekar, material och färger. Med sina många olika egenskaper kan de användas för märkning av komponenter, enheter och knappar i vitt skilda sammanhang.

Apparatmärkning som skruvas fast

Apparatmärkning som skruvas fast

Apparatmärkning som skruvas fast

Vi erbjuder skyltar med borrhål för märkning av apparater och kopplingsskåp. Skyltarna kan fästas på ett säkert sätt i enheten med hjälp av skruvar eller nitar.

Apparatmärkning för montering i märkhållare

Plastmärkning som monteras i hållare

Apparatmärkning för montering i märkhållare

Snabb och bekväm märkning av knappar med CARRIER-märkningssystemet. Märkning placeras i hållarens märkningsfält.

Apparatmärkning som monteras i märkhållare

Apparatmärkning som monteras i märkhållare

Apparatmärkning som monteras i märkhållare

De självhäftande märkhållarna för enhets- och modulmärkning fäster på alla vanliga ytor. Märkningarna är anpassade så att de enkelt kan monteras i hållaren.