Apparatmärkning

Apparatmärkning

Apparatmärkning för mångsidig användning till apparater i apparatskåpet, fältutrustning och även utomhus: Vi kan erbjuda många olika sorters märkning av hög kvalitet för era enheter och anläggningar. Gör det lätt att hitta rätt med entydig komponentmärkning och förenkla dina underhålls- och reparationsarbeten.

Go to Product Detail Page for item 0830842
US-EMP (35X9) - Inskjutningsskylt
US-EMP (35X9) - Inskjutningsskylt
0830842

Inskjutningsskylt, Kort, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringssätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 45, textfältets höjd: 9 mm, textfältets bredd: 35 mm

Go to Product Detail Page for item 0828928
US-EMSP (50X30) SR - Apparatskylt
US-EMSP (50X30) SR - Apparatskylt
0828928
E-nummer: 2942216

Apparatskylt, Kort, silver, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringssätt: skruvar, nitar, Antal enskilda skyltar: 4, textfältets höjd: 30 mm, textfältets bredd: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 0828897
US-EMLP (27X27) YE - Plastskylt
US-EMLP (27X27) YE - Plastskylt
0828897
E-nummer: 2941177

Plastskylt, Kort, gul, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 15, textfältets höjd: 27 mm, textfältets bredd: 27 mm

Go to Product Detail Page for item 0830301
US-EMLP (52,5X15) - Plastskylt
US-EMLP (52,5X15) - Plastskylt
0830301

Plastskylt, Kort, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 18, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 52,5 mm

Go to Product Detail Page for item 0816728
EML (16,5X5)R YE - Etikett
EML (16,5X5)R YE - Etikett
0816728

Etikett, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 2500, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 16,5 mm

Go to Product Detail Page for item 0828883
US-EMLP (20X9) YE - Plastskylt
US-EMLP (20X9) YE - Plastskylt
0828883
E-nummer: 2941162

Plastskylt, Kort, gul, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 75, textfältets höjd: 9 mm, textfältets bredd: 20 mm

Fördelar

  • Flexibla lösningar – olika material för olika användningsområden
  • Många olika monteringsmetoder inklusive klistring, skriva, nita och snäppa
  • Hitta allt på samma ställe, märkning både för utrustning från Phoenix Contact och för utrustning från andra tillverkare
Apparatmärkning

Apparatmärkning

Användning i apparatskåp

Märkning av elektriska och elektroniska komponenter i apparatskåpet gör underhållet enklare. Dessutom finns det områden där apparatmärkning är obligatorisk. Inte minst stiger kvalitetsvärdet för kopplingsskåpen och anläggningarna genom märkningen av utrustningen.

Det omfattande märkningssortimentet från Phoenix Contact täcker alla områden, från klisteretiketter till graverade skyltar av högsta kvalitet. Vi erbjuder även ett omfattande utbud av tjänster kring märkning och gravyr via vår märkningsservice.

Klisteretiketter för apparatmärkning

Klisteretiketter för apparatmärkning

Klisteretiketter för apparatmärkning

Självhäftande enhetsmärkningar finns i flera olika storlekar, material och färger. Med sina många olika egenskaper kan de användas för märkning av komponenter, enheter och knappar i vitt skilda sammanhang.

Apparatmärkning som skruvas fast

Apparatmärkning som skruvas fast

Apparatmärkning som skruvas fast

Vi erbjuder skyltar med borrhål för märkning av apparater och kopplingsskåp. Skyltarna kan fästas på ett säkert sätt i enheten med hjälp av skruvar eller nitar.

Apparatmärkning för montering i märkhållare

Plastmärkning som monteras i hållare

Apparatmärkning för montering i märkhållare

Snabb och bekväm märkning av knappar med CARRIER-märkningssystemet. Märkning placeras i hållarens märkningsfält.

Apparatmärkning som monteras i märkhållare

Apparatmärkning som monteras i märkhållare

Apparatmärkning som monteras i märkhållare

De självhäftande märkhållarna för enhets- och modulmärkning fäster på alla vanliga ytor. Märkningarna är anpassade så att de enkelt kan monteras i hållaren.