Apparatmärkning

Apparatmärkning

Apparatmärkning för mångsidig användning till apparater i apparatskåpet, fältutrustning och även utomhus: Vi kan erbjuda många olika sorters märkning av hög kvalitet för era enheter och anläggningar. Gör det lätt att hitta rätt med entydig komponentmärkning och förenkla dina underhålls- och reparationsarbeten.

Go to Product Detail Page for item 0816906
EML (26,5X18,5)R SR - Etikett
EML (26,5X18,5)R SR - Etikett
0816906

Etikett, Rulle, silver, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 2500, textfältets höjd: 18,5 mm, textfältets bredd: 26,5 mm

Go to Product Detail Page for item 0830533
EML-RM (25X8)R - Etikett, borttagbar
EML-RM (25X8)R - Etikett, borttagbar
0830533

Etikett, borttagbar, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 4000, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 25 mm

Go to Product Detail Page for item 1090082
EML-LPR (100X73)R SR - Etikett
EML-LPR (100X73)R SR - Etikett
1090082

Etikett, Rulle, silver, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 550, textfältets höjd: 73 mm, textfältets bredd: 100 mm

Go to Product Detail Page for item 0830341
US-EMLP (40X10) - Plastskylt
US-EMLP (40X10) - Plastskylt
0830341

Plastskylt, Kort, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 26, textfältets höjd: 10 mm, textfältets bredd: 40 mm

Go to Product Detail Page for item 0800008
EMT (31X12,5)R - Insticksskylt
EMT (31X12,5)R - Insticksskylt
0800008

Insticksskylt, för märkning av Siemens styrsystem ET 200SP, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 500, textfältets höjd: 12,5 mm, textfältets bredd: 31 mm

Fördelar

  • Flexibla lösningar – olika material för olika användningsområden
  • Många olika monteringsmetoder inklusive klistring, skriva, nita och snäppa
  • Hitta allt på samma ställe, märkning både för utrustning från Phoenix Contact och för utrustning från andra tillverkare
Apparatmärkning

Apparatmärkning

Användning i apparatskåp

Märkning av elektriska och elektroniska komponenter i apparatskåpet gör underhållet enklare. Dessutom finns det områden där apparatmärkning är obligatorisk. Inte minst stiger kvalitetsvärdet för kopplingsskåpen och anläggningarna genom märkningen av utrustningen.

Det omfattande märkningssortimentet från Phoenix Contact täcker alla områden, från klisteretiketter till graverade skyltar av högsta kvalitet. Vi erbjuder även ett omfattande utbud av tjänster kring märkning och gravyr via vår märkningsservice.

Klisteretiketter för apparatmärkning

Klisteretiketter för apparatmärkning

Klisteretiketter för apparatmärkning

Självhäftande enhetsmärkningar finns i flera olika storlekar, material och färger. Med sina många olika egenskaper kan de användas för märkning av komponenter, enheter och knappar i vitt skilda sammanhang.

Apparatmärkning som skruvas fast

Apparatmärkning som skruvas fast

Apparatmärkning som skruvas fast

Vi erbjuder skyltar med borrhål för märkning av apparater och kopplingsskåp. Skyltarna kan fästas på ett säkert sätt i enheten med hjälp av skruvar eller nitar.

Apparatmärkning för montering i märkhållare

Plastmärkning som monteras i hållare

Apparatmärkning för montering i märkhållare

Snabb och bekväm märkning av knappar med CARRIER-märkningssystemet. Märkning placeras i hållarens märkningsfält.

Apparatmärkning som monteras i märkhållare

Apparatmärkning som monteras i märkhållare

Apparatmärkning som monteras i märkhållare

De självhäftande märkhållarna för enhets- och modulmärkning fäster på alla vanliga ytor. Märkningarna är anpassade så att de enkelt kan monteras i hållaren.