Etikett, Rulle, vit, märkt, monteringssätt: limning, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 10 mm
Apparatmärkning
Apparatmärkning för mångsidig användning till apparater i apparatskåpet, fältutrustning och även utomhus: Vi kan erbjuda många olika sorters märkning av hög kvalitet för era enheter och anläggningar. Gör det lätt att hitta rätt med entydig komponentmärkning och förenkla dina underhålls- och reparationsarbeten.
Plastskylt, Kort, beställbar: kortvis, silver, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 18, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 52,5 mm
Inskjutningsskylt, beställbar: kartvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i skylthållare, Antal enskilda skyltar: 4, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 49 mm
Inskjutningsskylt, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i skylthållare, Antal enskilda skyltar: 8, textfältets höjd: 18 mm, textfältets bredd: 27 mm
Etikettark DIN-A4, beställbar: arkvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 273, textfältets höjd: 12 mm, textfältets bredd: 12 mm
Gravyrmaterial, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 9, textfältets höjd: 30 mm, textfältets bredd: 60 mm
Apparatskylt, Blad, silver, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 2, textfältets höjd: 60 mm, textfältets bredd: 100 mm
Plastskylt, beställbar: kartvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 15 mm
Apparatskylt, Aluminiumskylt, beställbar: styckvis, aluminiumfärg, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 35, textfältets höjd: 18 mm, textfältets bredd: 27 mm
Apparatskylt, Aluminiumskylt, beställbar: styckvis, orange, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 30 mm, textfältets bredd: 60 mm
Fördelar
- Flexibla lösningar – olika material för olika användningsområden
- Många olika monteringsmetoder inklusive klistring, skriva, nita och snäppa
- Hitta allt på samma ställe, märkning både för utrustning från Phoenix Contact och för utrustning från andra tillverkare
Apparatmärkning
Användning i apparatskåp
Märkning av elektriska och elektroniska komponenter i apparatskåpet gör underhållet enklare. Dessutom finns det områden där apparatmärkning är obligatorisk. Inte minst stiger kvalitetsvärdet för kopplingsskåpen och anläggningarna genom märkningen av utrustningen.
Det omfattande märkningssortimentet från Phoenix Contact täcker alla områden, från klisteretiketter till graverade skyltar av högsta kvalitet. Vi erbjuder även ett omfattande utbud av tjänster kring märkning och gravyr via vår märkningsservice.
Klisteretiketter för apparatmärkning
Klisteretiketter för apparatmärkning
Självhäftande enhetsmärkningar finns i flera olika storlekar, material och färger. Med sina många olika egenskaper kan de användas för märkning av komponenter, enheter och knappar i vitt skilda sammanhang.
Apparatmärkning som skruvas fast
Apparatmärkning som skruvas fast
Vi erbjuder skyltar med borrhål för märkning av apparater och kopplingsskåp. Skyltarna kan fästas på ett säkert sätt i enheten med hjälp av skruvar eller nitar.
Plastmärkning som monteras i hållare
Apparatmärkning för montering i märkhållare
Snabb och bekväm märkning av knappar med CARRIER-märkningssystemet. Märkning placeras i hållarens märkningsfält.
Apparatmärkning som monteras i märkhållare
Apparatmärkning som monteras i märkhållare
De självhäftande märkhållarna för enhets- och modulmärkning fäster på alla vanliga ytor. Märkningarna är anpassade så att de enkelt kan monteras i hållaren.