SSMK 96X30 - Märkning för apparatskåp
5032442

Skylt för kopplingsskåp, storlek: 96 x 30 mm, textfältets storlek: 92 x 26 mm, 2 fästhål M3, inklusive 1 x ES-SSMK-GB 96 x 30

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Insticksremsorna ES‑SSMK ... kan märkas med CMS‑P1‑PLOTTER och magasinet CMS‑P1‑PAD
Märkningen är skyddad mot yttre påverkan
Bottendelen har två fästhål för fastskruvning
Skylt för kopplingsskåp som består av transparent hölje och bottendel
Den märkta insticksskylten läggs i höljet och den monteras med bottendelen